- Описание продукта
-
Описание продукта• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
• корпус из литого цинка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16 Посадка Rd 8-10/16 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mmx16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6112 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6112 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 223 O DIN ZN / 5335140 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 223 O DIN ZN / 5335140 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 223 O DIN ZN / 5335140 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 223 O DIN ZN / 5335140 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский