Разделительный зажим, открытый

Артикул, номер 5335167 | EAN 4012195890119

5335167 / 223 O DIN MS
Rd 8-10/16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);

• корпус из омедненного литого цинка.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность омедненный
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка Rd 8-10/16 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mmx16
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1186 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1186 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
223 O DIN MS Rd 8-10/16 mm 5335167
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 223 O DIN MS / 5335167 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 223 O DIN MS / 5335167 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 223 O DIN MS / 5335167 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 223 O DIN MS / 5335167 , 0.13MB , pdf

223 O DIN MS / 5335167
Загрузить