Разделительный зажим, закрытый

Артикул, номер 5335256 | EAN 4012195423676

5335256 / 223 DIN MS
Rd 8-10/16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для соединения круглых проводников Rd 8-10 со стержнями заземления Rd 16;

• с 2 шестингранными болтами из высококачественной нержавеющей стали (V2A);

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность омедненный
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка Rd 8-10/16 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mmx16
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1212 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1212 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
223 DIN MS Rd 8-10/16 mm 5335256
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 223 DIN MS / 5335256 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 223 DIN MS / 5335256 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 223 DIN MS / 5335256 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 223 DIN MS / 5335256 , 0.12MB , pdf

223 DIN MS / 5335256
Загрузить