Разъединительная коробка для монтажа под полом

Артикул, номер 5106002 | EAN 4012196089505

5106002 / 5700
227x155x115
Описание продукта
Описание продукта
• без дна;

• из чугуна черного цвета;

• без разделительного зажима;

• в соответствии со стандартом VDE 0185-561-5 (ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014) подходит для усиленных нагрузок (до 40 кН/ 4,0 тонн).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Чугун
Размер 227x155x115
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Длина 300 mm
Ширина 220 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,2686 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,2686 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5700 227x155x115 5106002
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5700 / 5106002 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 5700 / 5106002 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5700 / 5106002 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 5700 / 5106002, 148.45 kB, jpg

5700 / 5106002
Загрузить