Разъединительная коробка для монтажа под полом, с разделительным зажимом

Артикул, номер 5106003 | EAN 4012196089512

5106003 / 5700 SP
RD 8-10 x FL 30-40 mm
227x155x115
Описание продукта
Описание продукта
• без дна;

• из чугуна черного цвета;

• с установленным разделительным зажимом для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников до FL 40;

• в соответствии со стандартом VDE 0185-561-5 (ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014) подходит для усиленных нагрузок (доs 40 кН/ 4,0 тонн).
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Чугун
Посадка RD 8-10 x FL 30-40 mm
Размер 227x155x115
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,5265 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,5265 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5700 SP RD 8-10 x FL 30-40 mm 227x155x115 5106003
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5700 SP / 5106003 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 5700 SP / 5106003 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5700 SP / 5106003 , 0.12MB , pdf

5700 SP / 5106003
Загрузить