- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемный кабельный ввод V-TEC TB.., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.
Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.
Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
Дополнительные универсальные уплотнения предоставляются по запросу.
Уплотнительные вставки предназначены для ввода нескольких кабелей через резьбовое соединение. В зависимости от области применения указанные диаметры отверстий уменьшаются на 1-2 мм при затяжке кабельного ввода.
Идеальный инструмент - разжимные клещи, которые можно использовать для открытия уплотнительной вставки. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP67 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 11 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Количество отверстий 4 Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 4 Nm Номинальный размер метрической резьбы 25 Размер M25 Размер E1 (мм) 39 mm Размер под ключ 1 35 mm Размер под ключ 2 31 mm Размер E2 34,5 mm Разъемное болтовое соединение да Резьба M25 x 1,5 С контргайкой да Серия продукции V-TEC TB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность да Универсальное уплотнение да Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 35 mm Размеры
Высота 50 mm Длина 35 mm Размер L макс. 40 mm Размер L1 мм 11 mm Размер L мин. 31,5 mm Размер D 8 mm Размер G M25x1,5 mm Размер L2 10 mm Размер L 41 mm Размер L3 9 mm Ширина 38,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1455 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1455 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC TB25 4x8 / 2024931 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC TB25 4x8 / 2024931 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC TB25 4x8 / 2024931 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC TB25 4x8 / 2024931 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC TB , 1.34MB , pdf
Казахстан - Русский