- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений для контрольно-измерительных систем:
• Средняя и высокочувствительная защита;
• Стандартное исполнение для двужильных систем;
• 2-ступенчатая схема защиты;
• С безвинтовыми соединительными зажимами для быстрого монтажа;
• Компактные размеры корпуса 17,5 мм;
• С индуктивной развязкой в продольной линии;
Применение: для монтажа на DIN-рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) 3dB @ 150 kHz dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <10 nF Емкость (жила-земля) <10 nF Заземление с помощью: Зажим Количество контактов 2 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 19 V Максимальное длительное напряжение DC 28 V Модуль деления TE (17,5 мм) 1 Номинальный импульсный ток (8/20) 0,5 kA Номинальный ток нагрузки AC 0,7 A Номинальный ток нагрузки DC 1 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подключение экрана нет Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 24V AC Серийная индуктивность на жилу 120 µH ± 10 % Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции > 10 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (8/20) [общий] 1 kA Уровень защиты жила – жила <120 V Уровень защиты жила – земля <60 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs) Штекерная система Зажим Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,295 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,295 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FLD 2-24 / 5098816 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FLD 2-24 / 5098816 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FLD 2-24 / 5098816 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FLD 2-24 / 5098816 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, FRD, FLD , 0.09MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, FLD2... , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский