Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5095252 / УЗИП V20, 2-полюсный + NPE, 280 В
- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).
• В комплекте с новым основанием Multibase с многофункциональными соединительными клеммами
• Блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Проверено VDE
• Подходит для сетей TN и TT
• Вставная верхняя часть, верхняя часть отделяется от нижней части без инструмента
• Вкл. термическое и динамическое разделительное устройство
• С оптической индикацией неисправностей
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
• Промаркированные соединения
Пример применения: жилое здание, одноквартирный дом и промышленность
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 2+N/PE Исполнение 2+1-полюсный в комплекте, 280 В TT+IT Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3743 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3743 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 2+NPE-280 / 5094653 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 2+NPE-280 / 5094653 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V20-C 2+NPE-280 / 5094653 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 2+NPE-280 / 5094653 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.