- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...: Разрядник защиты от перенапряжения типа 2 (класс С)
согласно VDE 0675- 6- 11 (DIN EN 61643-11) с функциональной
акустической сигнализацией.
• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению нижней и верхней части
• Включ. температурный и динамический разделитель
• С функциональной акустической сигнализацией и возможностью отключения сигнала на 24 ч.
• С допуском VDE
• Высокая токопроводимость, длительный срок службы
• Возможность отделения верхней части от нижней части без использования специального инструмента.
• Для сетей TN
• С функцией индикации помех
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 2-полюсный с AS; 280V Исполнение 2 Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический и акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети TN Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2815 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2815 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 2+AS-280 / 5096375 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 2+AS-280 / 5096375 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V20-C 2+AS-280 / 5096375 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 2+AS-280 / 5096375 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский