Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 5095153 / УЗИП V20, 3-полюсный 150 В

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный

Артикул, номер 5094680 | EAN 4012195240129

5094680 / V20-C 3-150
3
150 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).
• для защиты от перенапряжения эквипотенциальное соединение согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Разрядная способность до 40 кА (8/20) на полюс
• Разрядник, вставной, с устройством динамического отключения и оптическим функциональным дисплеем
• высокопроизводительная технология варистора

Применение: эквипотенциальное соединение (LPZ 1-2) в главных и вспомогательных распределительных сетях.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3
Исполнение 3-полюсный в комплекте; 150 В
Класс проверки, тип 2 да
Максимальное длительное напряжение AC 150 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 130 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 150V
Сигнализация на приборе оптический
Топография сети TN

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9568 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9568 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 3-150 3 150 V IP20 5094680
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 3-150 / 5094680 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 3-150 / 5094680 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия V20-C 3-150 / 5094680 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 3-150 / 5094680 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.