Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный

Артикул, номер 5094627 | EAN 4012195240037

280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).
• для защиты от перенапряжения эквипотенциальное соединение согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Разрядная способность до 40 кА (8/20) на полюс
• Разрядник, вставной, с устройством динамического отключения и оптическим функциональным дисплеем
• высокопроизводительная технология варистора

Применение: эквипотенциальное соединение (LPZ 1-2) в главных и вспомогательных распределительных сетях.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 4-полюсный в комплекте, 280 В TNS
Исполнение 4
Класс проверки, тип 2 да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети TN

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6215 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6215 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 1-280 1 280 V IP20 5094618
1 Штук
V20-C 2-280 2 280 V IP20 5094621
1 Штук
V20-C 3-280 3 280 V IP20 5094624
1 Штук
V20-C 4-280 4 280 V IP20 5094627
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 4-280 / 5094627 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 4-280 / 5094627 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V20-C 4-280 / 5094627 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 4-280 / 5094627 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdf
Разрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.