- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).
• для защиты от перенапряжения эквипотенциальное соединение согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Разрядная способность до 40 кА (8/20) на полюс
• Разрядник, вставной, с устройством динамического отключения и оптическим функциональным дисплеем
• высокопроизводительная технология варистора
Применение: эквипотенциальное соединение (LPZ 1-2) в главных и вспомогательных распределительных сетях.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 4-полюсный в комплекте, 550 В Исполнение 4 Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение AC 550 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 500 V Номинальный импульсный ток (8/20) 15 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 550V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети TN Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,719 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,719 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 4-550 / 5094718 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 4-550 / 5094718 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V20-C 4-550 / 5094718 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 4-550 / 5094718 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 0.45MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский