Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с контрольным предохранителем

Артикул, номер 5096278 | EAN 4012195393252

5096278 / V20-C 4+FS-SÜ
4
280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11). Готово к подключению, с дистанционной сигнализацией и контролем напряжения.

• Блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
• Проверено VDE
• Подходит для сетей TN
• С контролем напряжением фаз и контролем функций верхних частей разрядника
• С дистанционной сигнализацией, беспотенциальным переключающим контактом
• Вставная верхняя часть, верхняя часть отделяется от нижней части без инструмента
• Вкл. термическое и динамическое разделительное устройство
• С оптической индикацией неисправностей
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
* Комплект = верхняя и нижняя часть
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Дистанционная сигнализация с контролем предохранителей
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 4
Исполнение 4-полюсный в комплекте с FS-SÜ; 280V
Класс проверки, тип 2 да
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети TN

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,4386 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4386 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 4+FS-SÜ 4 280 V IP20 5096278
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 4+FS-SÜ / 5096278 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 4+FS-SÜ / 5096278 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V20-C 4+FS-SÜ / 5096278 , 0.15MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 4+FS-SÜ / 5096278 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 2.00MB , pdf
Разрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.