- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений/ устройство высокочувствительной сетевой защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией
• С дистанционной сигнализацией: беспотенциальный переключающий контакт
• Подходит для сетей с постоянным и переменным током
• С оптической индикацией рабочего состояния
• С соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа
• Компактный размер 17,5мм
• Y-образная схема подключения
Применение: Универсальное использование на 35мм DIN-рейке в стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 2 Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 3 Максимальное длительное напряжение AC 34 V Максимальное длительное напряжение DC 46 V Максимальный импульсный ток (8/20) 2 kA Максимальный ток предохранителя 16 A Максимальный ток предохранителя 16 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 24 V Номинальный импульсный ток (8/20) 0,7 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 20 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 24V AC Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1000 Уровень защиты жила – жила <160 V Уровень защиты жила – земля <1200 V Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2757 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2757 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF24-AC/DC-FS / 5097820 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF24-AC/DC-FS / 5097820 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VF24-AC/DC-FS / 5097820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF24-AC/DC-FS / 5097820 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский