Разрядник для защиты от перенапряжения 3-полюсный + NPE, с акустической сигнализацией

Артикул, номер 5096397 | EAN 4012195617471

5096397 / V20-C 3+NPE+AS
3+N/PE
280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 20-C/...: Разрядник защиты от перенапряжения типа 2 (класс С) согласно VDE 0675- 6- 11 (DIN EN 61643-11) с функциональной акустической сигнализацией.

• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению нижней и верхней части
• Включ. температурный и динамический разделитель
• С функциональной акустической сигнализацией и возможностью отключения сигнала на 24 ч.
• С допуском VDE
• Высокая токопроводимость, длительный срок службы
• Возможность отделения верхней части от нижней части без использования специального инструмента.
• Для сетей TN и TT
* Комплект = верхняя и нижняя часть
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Акустическая сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3+N/PE
Исполнение 3-полюсный в комплекте с NPE и AS, 280V
Класс проверки, тип 2 да
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический и акустический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2308 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2308 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 3+NPE+AS 3+N/PE 280 V IP20 5096397
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 3+NPE+AS / 5096397 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 3+NPE+AS / 5096397 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия V20-C 3+NPE+AS / 5096397 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 3+NPE+AS / 5096397 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate V20 , 0.45MB , pdf
Разрешение на использование знаков EZU certificate V20 , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.