Reducer/stop-end 60 A4

Артикул, номер 7109953 | EAN 4012196804085

7109953 / RWEB 620 A4
200 mm
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 195 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5445 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5445 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 620 A4 200 mm 60 mm 7109953
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 620 A4 / 7109953 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 620 A4 / 7109953 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 620 A4 / 7109953 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 620 A4 / 7109953 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.