- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая изоляционная траверса для монтажа молниеприемных стержней и проводников с соблюдением разделительного интервала.
• бесступенчатое регулирование интервала (длина = 550-1000 мм);
• из плакстика, усиленного стекловолокном (kм = 0,7);
• для фиксации к стене с помощью 10 крепежных отверстий 4,2 мм и 4 крепежных отверстий 6,9 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Пластик, усиленный стекловолокном Размер 550-1000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 40 mm Ширина 175 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,1884 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1884 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISAV1000W / 5408852 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISAV1000W / 5408852 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия ISAV1000W / 5408852 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISAV1000W / 5408852 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский