- Описание продукта
-
Описание продуктаИзолированный дистанционный держатель для проводов и молниеприемных стержней в изолированных молниеприемных системах, для соблюдения безопасного разделительного расстояния. Плавно регулируемый диапазон расстояния. Для монтажа с помощью монтажной ленты на трубы Ø ≤ 600 мм. В комплекте стяжной замок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Пластик, усиленный стекловолокном Размер 550-1000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 30 mm Ширина 96 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,1768 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1768 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISAV1000R / 5408849 , 0.11MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISAV1000R / 5408849 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия ISAV1000R / 5408849 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISAV1000R / 5408849 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский