Регулируемая опора для увеличения высоты лучка UDHOME4

Артикул, номер 7427440 | EAN 4012195919308

7427440 / HE60 UDHOME4
10 mm
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая опора для увеличения высоты монтажа лючка UDHOME4
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • CO₂ footprint (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Диапазон регулирования макс. 60 mm
Диапазон регулирования мин. 10 mm
Запасная деталь нет
Исполнение прямоугольной формы
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 240x200x15
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0105 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон регулирования мин. Диапазон регулирования макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HE60 UDHOME4 10 mm 60 mm 7427440
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HE60 UDHOME4 / 7427440 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия HE60 UDHOME4 / 7427440 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HE60 UDHOME4 / 7427440 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.