- Описание продукта
-
Описание продуктаПрименяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Высота канала макс. 70 mm Высота канала мин. 40 mm Диапазон регулирования макс. 70 mm Диапазон регулирования мин. 40 mm Запасная деталь нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 40 Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Отсоединяемая крышка нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1354 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1354 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия NE DSU2 4030 / 7424840 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский