- Описание продукта
-
Описание продуктаПрименяется для регулирования высоты кассетных рамок и кабельных каналов OKB, устанавливаемых вровень со стяжкой. Упаковка состоит из 4 регулируемых опор.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 100 mm Материал Сталь Материал опоры Металл Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для каналов да Подходит для кассет да Размер M8x70mm С изоляцией от ударного шума нет Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер h 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5316 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5316 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK NEV2 70 / 7405814 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK NEV2 70 / 7405814 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RK NEV2 70 / 7405814 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия RK NEV2 70 / 7405814 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK NEV2 70 / 7405814 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский