- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте опора для напольной розетки UDHOME-ONE/UDHOME2. Нагрузочная способность до 8 кН. Дополнительный диапазон регулирования: 10–60 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Аксессуары да Запасная деталь нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 2 Нормы EN 50085-2-2 Подходит для полов с влажным типом уборки нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9328 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HE 60UH2 / 7368418 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС HE 60UH2 / 7368418 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия HE 60UH2 / 7368418 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HE 60UH2 / 7368418 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Floor socket UDHOME2 tube body , 1.57MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, height extension HE 60UH2 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский