Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FT

Артикул, номер 7077505 | EAN 4012196229031

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,2827 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2827 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077106
1 Штук
RGBEV 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077112
1 Штук
RGBEV 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077203
1 Штук
RGBEV 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077300
1 Штук
RGBEV 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077408
1 Штук
RGBEV 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077505
1 Штук
RGBEV 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7077972
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 150 FT / 7077505 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 150 FT / 7077505 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 150 FT / 7077505 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 150 FT / 7077505 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 150 FT / 7077505 , 0.13MB , pdf

RGBEV 150 FT / 7077505
Загрузить