Регулируемый угол 90°, вертикальный, FS

Артикул, номер 7006365 | EAN 4012196217991

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер R 400 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,768 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,768 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006322
1 Штук
RGBV 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006330
1 Штук
RGBV 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006349
1 Штук
RGBV 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006365
1 Штук
RGBV 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006381
1 Штук
RGBV 650 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006411
1 Штук
RGBV 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006446
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 630 FS / 7006365 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 630 FS / 7006365 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBV 630 FS / 7006365 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBV 630 FS / 7006365 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 630 FS / 7006365 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта RGBV 630 FS / 7006365, 66.94 kB, jpg

RGBV 630 FS / 7006365
Загрузить