- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединительная перемычка для молниеразрядников 8 мм:
• регулируемая длина перемычки;
• материал - медь;
• обеспечивает быстрое уравнивание потенциалов;
Применение: параллельное включение молниезащитных барьеров MDP.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Медь Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0885 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0885 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VB-MDP 10-MD / 5098470 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VB-MDP 10-MD / 5098470 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VB-MDP 10-MD / 5098470 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия VB-MDP 10-MD / 5098470 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus DP , 0.20MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Foundation Fieldbus , 0.24MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus PA , 0.25MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский