Рейка с крючками для G-образного проволочного лотка FS

Артикул, номер 6005607 | EAN 4012195815815

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Рейка с монтажными крючками для настенного крепления G-образного проволочного лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для форм профиля U-образная форма
Размер 55x25x15
Серия продукции Серия G-GRM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 15 mm
Длина 55 mm
Ширина 25 mm
Ширина 0,98 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
G-GRM-R50 FS 50 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6005605
25 Штук
G-GRM-R75 FS 55 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6005607
25 Штук
G-GRM-R125 FS 105 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6005612
25 Штук
G-GRM-R150 FS 110 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6005615
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация G-GRM-R75 FS / 6005607 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС G-GRM-R75 FS / 6005607 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия G-GRM-R75 FS / 6005607 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия G-GRM-R75 FS / 6005607 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

G-GRM-R75 FS / 6005607
Загрузить