Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Фасонные детали для кабельных лотков лестничного типа
Т-образные секции
Т-образные секции
Фильтр
Ширина
200 mm (7)
300 mm (7)
400 mm (7)
450 mm (1)
500 mm (7)
600 mm (7)
800 mm (1)
900 mm (1)
1000 mm (1)
1200 mm (1)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (20)
без обработки, дообработанный (10)
оцинкован конвейерным методом (10)
Толщина борта
1,5 mm (31)
2 mm (9)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (5)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
Сталь (30)
Высота
60 mm (20)
110 mm (20)
7 товар (40 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Т-образная секция 60 FS
К продукту
5 Варианты
Т-образная секция 60 FT
К продукту
5 Варианты
Т-образная секция 60 A2
К продукту
5 Варианты
Т-образная секция 60 A4
К продукту
5 Варианты
Т-образная секция 110 FS
К продукту
6 Варианты
Т-образная секция 110 FT
К продукту
9 Варианты
Т-образная секция 110 FT
К продукту