Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Фасонные детали кабельных лестничных лотков лестничного типа для больших расстояний
Вертикальные угловые секции для больших расстояний
Вертикальные угловые секции для больших расстояний
Фильтр
Ширина
200 mm (2)
300 mm (2)
400 mm (2)
500 mm (2)
600 mm (2)
Изменение направления
вертикальный восходящий (5)
вертикальный нисходящий (5)
2 товар (10 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, 160 FT
К продукту
5 Варианты
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 160 FT
К продукту