- Описание продукта
-
Описание продукта• Для уменьшения шагового и контактного напряжения
• Соответствует стандарту IEC 62561-2 и IEC 62305-3
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Медь Размер 900x900x3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 3 mm Длина 900 mm Ширина 900 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,2657 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,2657 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1816 CU 9 / 5009256 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1816 CU 9 / 5009256 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1816 CU 9 / 5009256 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1816 CU 9 / 5009256 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский