- Описание продукта
-
Описание продукта• Легкая конструкция для скрытого монтажа
• Длина прихвата ок. 80 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 230x180x14 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4146 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4146 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5800 VA / 5106141 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5800 VA / 5106141 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 5800 VA / 5106141 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5800 VA / 5106141 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский