Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408972 / Ревизионная кассетная рамка RKN из латуни

Ревизионная кассетная рамка RKN из латуни

Артикул, номер 7409022 | EAN 4012195867593

Без кабельного вывода
9
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 10.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 100 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 100 mm
Длина 243 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 100 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Размер h 100 mm
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Ширина 243 mm
Ширина, монтажный размер 244 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Конструкция кабельного вывода Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 9 MS 20 100 mm 150 mm 20 mm 100 mm Без кабельного вывода 9 7409022
1 Штук
RKN2 9 MS 25 105 mm 155 mm 25 mm 105 mm Без кабельного вывода 9 7409024
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 9 MS 20 / 7409022 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.