Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-2, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7406012 | EAN 4012195106319

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
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
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 282x282x25
Серия продукции RK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Толщины напольного покрытия 23 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 25 mm
Размер A 324 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,3499 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,3499 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK V2 10 10 mm 8 mm 7406000
1 Штук
RK V2 15 15 mm 13 mm 7406004
1 Штук
RK V2 20 20 mm 18 mm 7406008
1 Штук
RK V2 25 25 mm 23 mm 7406012
1 Штук
RK V2 30 30 mm 28 mm 7406016
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK V2 25 / 7406012 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RK V2 25 / 7406012 , 0.05MB , pdf

Декларация соответствия ЕС RK V2 25 / 7406012 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK V2 25 / 7406012 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK V2 25 / 7406012 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.