- Описание продукта
-
Описание продуктаВставка в коробку для потайной заглушки круглого монтажного отверстия номинального размера R4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота 36 mm Высота пола мин. 60 mm Длина 234 mm Исполнение круглой формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Материал Полиамид Монтажная глубина 60 mm Монтажный диаметр 214 Наружный диаметр 234 mm Номинальный размер монтажных элементов R4 Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер Ø234x33 Толщины напольного покрытия 5 mm Уборка пола сухой Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 5,0029 кг CO₂e / 1 Шт. Цвет черный графит; RAL 9011 Ширина 234 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZESR4 U 9011 / 7406776 , 0.19MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, ZES , 0.18MB , pdf
Казахстан - Русский