Резервуар прибора GES9-3 с рукояткой

Артикул, номер 7405097 | EAN 4012196490608

7405097 / GES9-3 UME 7011
5 mm
Ручка
серый RAL 7011
Описание продукта
Описание продукта
Прямоугольные лючки GES, устанавливаемые вровень с полом, предусмотрены для монтажа в помещениях с сухим типом уборки. Они устанавливаются в крышки монтажных оснований и кабельных каналов, а также в двойных полах. Минимальная монтажная глубина составляет 70 или 75 мм. Лючки состоят из защитной рамки для напольного покрытия, рамки для установки монтажной коробки с растровой просечкой для ее постепенного заглубления с шагом в 5 мм (с возможностью заглубления максимум на 20 мм), и откидной крышки, закрепленной на защитной рамке. Крышка сама закрывается и защелкивается. В откидной крышке установлена прочная пластина из горячеоцинкованной стали толщиной 4 мм, поворотный кабельный вывод с уплотнителем из пеноматериала и убирающейся внутрь ручкой. В углубление 5 или 10 мм в откидной крышке можно вложить напольное покрытие. Ввиду ограниченного пространства для установки розеток рекомендуется использовать угловые штекеры для подключения электроприборов. Высота штекера (без контактных штырей) может составлять от 27 до 47 мм. При высоте штекера 47 мм толщина стяжки должна составлять не менее 80 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Диапазон зажима D макс. 76 mm
Диапазон зажима D мин. 8 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 3
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 264x264x70
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет серый RAL 7011
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 264 mm
Ширина 264 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,6241 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,6241 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Механизм открывания Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9-3 UME 7011 5 mm Ручка серый RAL 7011 7405097
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9-3 UME 7011 / 7405097 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9-3 UME 7011 / 7405097 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES9-3 UME 7011 / 7405097 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9-3 UME 7011 / 7405097 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

GES9-3 UME 7011 / 7405097
Загрузить