Резиновая подкладка для ISS110100R

Артикул, номер 6290358 | EAN 4012195817031

6290358 / ISSGU110100
111 mm
101 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резиновая подкладка для предотвращения соскальзывания электромонтажной колонны, тип ISS110100.
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
Вид аксессуаров Резиновая подложка
Материал Резина
Не содержит галогенов нет
Размер 111x101x4
Серия продукции ISS
Цвет черный

Размеры

Высота 4 mm
Длина 111 mm
Ширина 101 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2073 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2073 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSGU110100 111 mm 101 mm 6290358
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSGU110100 / 6290358 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSGU110100 / 6290358 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSGU110100 / 6290358 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.