- Описание продукта
-
Описание продуктаРезиновая подкладка для предотвращения соскальзывания электромонтажной колонны на полу и потолке, тип ISSDM45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Резиновая подложка Материал Резина Не содержит галогенов нет Размер 131x81x4 Серия продукции ISS Цвет черный Размеры
Высота 4 mm Длина 131 mm Ширина 81 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2874 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2874 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSGUDM45 / 6290372 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSGUDM45 / 6290372 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSGUDM45 / 6290372 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский