RKSN2 4 с UT3 45

Артикул, номер 7429678 | EAN 4012196086870

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входят одна монтажная крышка и два универсальных кронштейна UT3/45 для трех изделий серии Modul 45®.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,1928 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,1928 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 4 KR V20 7429678
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 4 KR V20 / 7429678 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSN2 4 KR V20 / 7429678 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 4 KR V20 / 7429678 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.