- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входят одна монтажная крышка и три универсальных кронштейна UT4/45 для четырех изделий серии Modul 45® каждый.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 26,8794 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,8794 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSN2 9 KR V20 / 7429682 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RKSN2 9 KR V20 / 7429682 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSN2 9 KR V20 / 7429682 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSN2 9 KR V20 / 7429682 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GES KV KO RKSN KV KO , 3.61MB , pdf
Казахстан - Русский