Розетка 0°, британский стандарт, одинарная, с выключателем

Артикул, номер 6120724 | EAN 4012196049868

6120724 / STD-BS0G RW1.5
1
одинарная 0°
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Одинарная розетка 0° с выключателем, британский стандарт, соответствует стандарту BS 1363, с усиленной защитой от касания, с винтовыми зажимами, 2-полюсная, 13 А, 250 В~.
  • G-Mark - маркировка продукции низкого напряжения для экспорта в Персидский залив
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Винтовой зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 41,5 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Количество розеток, переключаемых 1
Конструкция поверхности матовый
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 13 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 13A
С включателем/выключателем да
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 67,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0359 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0359 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-BS0G RW1.5 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6120724
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-BS0G RW1.5 / 6120724 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-BS0G RW1.5 / 6120724 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-BS0G RW1.5 / 6120724 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-BS0G RW1.5 / 6120724 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.