Розетка 0°, итальянский стандарт, одинарная

Артикул, номер 6120746 | EAN 4012196467822

6120746 / STD-IT0 RW0.5
1
Итальянский стандарт
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Одинарная розетка 0°, итальянский стандарт P17/11, с защитными шторками, с винтовыми
клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~.
  • INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI QUALITÁ, Италия
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Винтовой зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 37 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Исполнение Итальянский стандарт
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 22,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0089 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0089 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-IT0 RW0.5 1 Итальянский стандарт белоснежный; RAL 9010 6120746
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-IT0 RW0.5 / 6120746 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия STD-IT0 RW0.5 / 6120746 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-IT0 RW0.5 / 6120746 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.