Розетка 0° одинарная, 16 А, китайский стандарт

Артикул, номер 6120742 | EAN 4012196050109

6120742 / STD-CN0A16 RW1
1
одинарная 0°
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Одинарная розетка 0°, китайский стандарт, с защитными шторками, с винтовыми клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Винтовой зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 35 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Исполнение одинарная 0°
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,068 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,068 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-CN0A16 RW1 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6120742
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-CN0A16 RW1 / 6120742 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-CN0A16 RW1 / 6120742 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия STD-CN0A16 RW1 / 6120742 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-CN0A16 RW1 / 6120742 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков CCC certificate STD-CN0A sockets , 1.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.