Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаОдинарная розетка 0°, датский стандарт, с защитными шторками, с 2-полюсными винтовыми клеммами,16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно МЭК 60884-1.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 36 mm Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Исполнение одинарная 0° Количество единиц 1 Количество контактов 2 Конструкция поверхности Не подходит Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов нет Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0097 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0097 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS-DK0 RW1 / 6117202 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.