Розетка 0° одинарная, швейцарский стандарт

Артикул, номер 6117200 | EAN 4012195008866

6117200 / SKS-CH0 RW1
1
Single 0°
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Одинарная розетка 0°, швейцарский стандарт (SEV), с защитными шторками, 2-полюсная,
10 A, 250 V~, тип 13, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Глубина 39,5 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Исполнение Single 0°
Количество единиц 1
Конструкция поверхности Не подходит
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов нет
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки
Со слаботочным предохранителем нет
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения нет
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,018 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,018 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS-CH0 RW1 1 Single 0° белоснежный; RAL 9010 6117200
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS-CH0 RW1 / 6117200 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS-CH0 RW1 / 6117200 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS-CH0 RW1 / 6117200 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.