- Описание продукта
-
Описание продуктаНакладная розетка с заземляющий контактом 0°, с откидной крышкой, с пружинной клеммой, 2-полюсная, с соединительными зажимами согласно стандарту IEC 60884-1. Тип защиты IP 44
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP44 Вид крепления Крепление с помощью винта Вид монтажа Лючок Выбрасывающий механизм нет Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Количество единиц 1 Количество контактов 2 Количество модулей (при модульной конструкции) 1 Контрольный свет нет Направление вставки прямой Не содержит галогенов нет Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка да Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поддержка IFTTT нет Поле для маркировки нет Прозрачный нет Размер 50x61mm Размер фланца 50x50 С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет черный Размеры
Высота 39 mm Длина 50 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,042 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,042 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASD-D0 SW / 6109873 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия ASD-D0 SW / 6109873 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASD-D0 SW / 6109873 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский