Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6119715 / 0° socket, protective contact, single
- Описание продукта
-
Описание продуктаОдинарная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 В~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 42 mm Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запас хода нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение одинарная 0° Кодировка нет Количество единиц 1 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток Розетка с защитным контактом Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2088 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2088 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-D0 AL1 / 6120018 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-D0 AL1 / 6120018 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-D0 AL1 / 6120018 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-D0 AL1 / 6120018 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.