Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6119759 / 0° socket, protective contact, triple

Розетка 0° с заземляющим  контактом, тройная

Артикул, номер 6120048 | EAN 4012196047345

3
тройная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Тройная розетка с заземляющим контактом 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 В~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток
усиленная защита от прикосновения да
Цвет красный; RAL 3001

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 135 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5217 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5217 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0 RW3 3 тройная 0° белоснежный; RAL 9010 6120042
1 Штук
STD-D0 ROR3 3 тройная 0° оранжевый; RAL 2004 6120044
1 Штук
STD-D0 MZGN3 3 тройная 0° зеленый; RAL 6029 6120046
1 Штук
STD-D0 SRO3 3 тройная 0° красный; RAL 3001 6120048
1 Штук
STD-D0 SWGR3 3 тройная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120050
1 Штук
STD-D0 AL3 3 тройная 0° алюминиевый лак 6120052
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0 SRO3 / 6120048 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0 SRO3 / 6120048 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0 SRO3 / 6120048 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0 SRO3 / 6120048 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.