- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с заземляющим стержнем, одинарная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Zulassungen VDE Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 39 mm Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение одинарная 0° Кодировка нет Количество единиц 1 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток NF Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет красный; RAL 3001 Размеры
Высота 45 mm Ширина 86 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2567 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2567 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-F0C SRO1 / 6120538 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-F0C SRO1 / 6120538 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-F0C SRO1 / 6120538 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-F0C SRO1 / 6120538 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский