Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим контактом, двойная

Артикул, номер 6120442 | EAN 4012196050390

2
двойная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом, двойная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.
Для установки в короб Rapid 45, короб для монтажа электроустановочных изделий, монтажную колонну, системы прокладки кабеля под полом и настольные блоки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запас хода нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 76 mm
Ширина 131 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6767 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6767 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D0C8 RW2 2 двойная 0° белоснежный; RAL 9010 6120432
1 Штук
STD-D0C8 ROR2 2 двойная 0° оранжевый; RAL 2004 6120434
1 Штук
STD-D0C8 MZGN2 2 двойная 0° зеленый; RAL 6029 6120436
1 Штук
STD-D0C8 SRO2 2 двойная 0° красный; RAL 3001 6120438
1 Штук
STD-D0C8 SWGR2 2 двойная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120440
1 Штук
STD-D0C8 AL2 2 двойная 0° алюминиевый лак 6120442
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D0C8 AL2 / 6120442 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D0C8 AL2 / 6120442 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D0C8 AL2 / 6120442 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D0C8 AL2 / 6120442 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.