Розетка 0°, со стержнем заземления, одинарная

Артикул, номер 6120158 | EAN 4012196048113

1
одинарная 0°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим стержнем одинарная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.


Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Zulassungen VDE
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 39 mm
Диагональная центральная вставка нет
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение одинарная 0°
Кодировка нет
Количество единиц 1
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток NF
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 250V, 10/16A
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Угол розеток 0°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет красный; RAL 3001

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1968 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1968 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-F0 RW1 1 одинарная 0° белоснежный; RAL 9010 6120152
1 Штук
STD-F0 ROR1 1 одинарная 0° оранжевый; RAL 2004 6120154
1 Штук
STD-F0 MZGN1 1 одинарная 0° зеленый; RAL 6029 6120155
1 Штук
STD-F0 SRO1 1 одинарная 0° красный; RAL 3001 6120158
1 Штук
STD-F0 SWGR1 1 одинарная 0° цвет: черный; RAL 7021 6120160
1 Штук
STD-F0 AL1 1 одинарная 0° алюминиевый лак 6120162
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-F0 SRO1 / 6120158 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-F0 SRO1 / 6120158 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-F0 SRO1 / 6120158 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-F0 SRO1 / 6120158 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-F sockets , 0.16MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-D sockets , 0.16MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.