- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с заземляющим стержнем тройная 0°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, автоматические клеммы соответствуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Zulassungen VDE Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 39 mm Диагональная центральная вставка нет Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение тройная 0° Кодировка нет Количество единиц 3 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток NF Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 250V, 10/16A С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 0° усиленная защита от прикосновения да Цвет оранжевый; RAL 2004 Размеры
Высота 45 mm Ширина 135 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4738 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4738 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-F0 ROR3 / 6120194 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-F0 ROR3 / 6120194 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия STD-F0 ROR3 / 6120194 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия STD-F0 ROR3 / 6120194 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-D sockets , 0.16MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, STD-F sockets , 0.16MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский